Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VEX1*0, Pneumatikus nyomásszabályzó szelep

  • teljesítményszelepek, szabályzó szelep
  • kivitelek: pneumatikus működtetésű, külső segédlevegős mágnesszelep
  • csatlakozóméretek (col): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • maximális üzemi nyomás: 1,0MPa
  • üzemi és közeghőmérséklet: 0 - 50°C

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 5 / 5 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

VEX10
méret
működtetés
csatlakozóméret
menet
feszültség
bekötővezeték
túlfeszültség elleni védelem
opció