Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagy tisztaságú PFA-csatlakozó, Csőcsatlakozás, vakdugó - LQ1P

  • nagy tisztaságú PFA csatlakozó
  • csőcsatlakozás
  • maximális üzemi nyomás (20° hőmérsékletnél): 0,7MPa
  • üzemi hőmérséklet: 0 - 150°C
  • méretek széles választéka

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 3 / 3 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

LQ1P
modell
különböző átmérő-B oldal
csomagolás