Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

V100

V100
Azoknak a vevőknek, akik egy kompakt és könnyű, nagy átáramlású, folyamatszelepek elővezérlésére vagy működtetőkhöz használható szelepet keresnek, nem kell tovább keresgélniük. Az világ vezető pneumatika gyártója, az SMC nemrégiben bevezette a V100-as szelepsorozatot, mely az egyik legfejlettebb mágnesszelep napjainkban. Forradalmian új, mágneses áramkörrel és külső borítással egy meglehetősen környezetbarát konstrukció, ami lehetővé teszi a tekercsnek, hogy akár 160%-kal növelje erejét. Ráadásul mindezt energiatakarékos módon, hiszen a szelepnek progresszív, alacsony az áramfogyasztása. A standard V100 0,35 W-os, ami 76%-kal kevesebb a hasonló szelepeknél. Az alacsony fogyasztású változat azonban még ennél is kisebb teljesítményfelvételű, mindössze 0,1 W-os, ez drámai, akár 93%-os megtakarítást eredményezhet. 3, 5, 6, 12 és 24 VDC változatokban érhető el, a szelep szélessége csőcsonkkal mindössze 10 mm, átlagos magassága és hossza 24,7 x 27 mm, ezzel valószínűleg a pneumatika világának legkisebb szelepe. Súlya mindössze 12 gr, ehhez 8,4 és 24 l/perc átáramlás társul. Tökéletes megoldás, ha helyet kell megtakarítani, miközben teljesítményre van szükség, ráadásul az elemek súlya is kritikus.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek