Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Push-lock rendszer, Uni-menetes, Könyök - AS*2*1F-U-A

  • Csatlakozóméret: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 3,2 - Ø 16 mm es Ø 1/8" - Ø 1/2"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.