Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Tisztatéri technológiához - 11-LEFS

  • Testméret: 16, 25, 32 és 40 mm
  • Löket: 50 és 1000 mm között
  • Gyorsulás: akár 3000 mm/s2
  • Sebesség: akár 500 mm/s
  • Léptető- és szervomotor típusok
  • Enkóder: inkrementális.

Konfigurálja a terméket

 
pontosság
méret
motorkivitel
golyósorsó
löket
motor opció
vákuumcsatlakozó
tájolócsap-furat          
működtető kábele
működtető kábel hosszúsága
vezérlő
I/O kábelezés LEC vezérlőkhöz
protokoll
opció
vezérlő felfogatása
I/O kábelezés JXC vezérlőkhöz és kommunikációs csatlakozó