Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Tálalakú, csúszásmentes fújtató pufferrel – ZP3M-#B#JB#

  • Párnaméretek: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Speciális csúszásgátló bordák
  • Anyag: FS61 (fluorgumi)
  • Párnák keménysége (Shore A: ±5°): 60º
  • Felületi üzemi hőmérséklettartomány: 0 és 200 ºC között
  • Adapter és puffer üzemi hőmérséklettartománya: 0 és 150 ºC között
  • Hálós szűrőnyílás: 250 μm
  • Opciók: külső és belső menet, valamint négyzet alakú függőleges vákuumbemeneti nyílás
  • Pufferfurat mérete: 10, 30, 50 mm.

Konfigurálja a terméket

 
Vákuum bemeneti irány
vákuumkorong átmérő
Anyag
rugózott szár lökete
Hálós szűrő