Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SY7000, 5-utú mágnesszelep, minden típus - új

  • Közeg: levegő
  • Üzemi nyomás-tartomány: -0.1 - 0,7 kPa
  • Környezeti és közeghőmérséklet (°C): -10 - 50 (fagyásmentes).
  • Tekercs névleges feszültsége [DC]: 24, 12 V.
  • Védelem: IP67 (IEC60529 alapú)

Konfigurálja a terméket

SY70-5U1
működtetés
szerelés/csatlakozás
tömítés
vezérlőlevegő jellemzője
vezérlőszelep
Tekercs kivitel
feszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem; közös jellemzők
kézi felülvezérlés
"A" és "B" csatlakozóméret
menet
szerelési opció
rendelésre készül
nyomásérzékelő