Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Szelep (minden típus)

Szelep (minden típus)
  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: -100kPa - 0,7MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv):
    P - A/B 26,17 - 59,21 (1,45 - 3,29);
    A/B - EA/EB 1623 - 64,12 (0,90 - 3,56)
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő (ms) 0,5MPa, jelzőfény és/
    túlfeszültség védelem nélkül: 62 vagy kevesebb

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek