Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Szelep (minden típus)

Szelep (minden típus)
  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: (belső segédlevegős) 0,1 - 0,7MPa
    (külső segédlevegős) -100kPa - 0,7MPa
    (külső segédlevegő nyomástartomány) 0,25 - 0,7MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): csőszelep 4.14 (0.23);
    alaplapra szerelhető 5.4 (0.3)
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő (0,5MPa) jelzőfény és
    túlfeszültség védelem nélkül 15ms vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: 50°C

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek