Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SV2000, 5-utú mágnesszelep, minden típus

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: -100kPa - 0,7MPa
  • válaszidő (ms) 0,5MPa: 33 vagy kevesebb
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50° C
  • burkolat: IP67 (IEC529 alapján)

Konfigurálja a terméket

 
funkció
vezérlőlevegő
feszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés