Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SV1000, 5-utú mágnesszelep, minden típus

  • Közeg: levegő
  • Üzemi nyomás tartomány: -100 kPa - 0,7 MPa
  • Megszólalási idő (ms) (0,5 MPa-on): 18 vagy kevesebb
  • Tekercs névleges feszültsége: 12, 24 VDC
  • Környezet és közeg hőmérséklete: -10 - 50 °C
  • Melléklet: IP67 (IEC529 alapú)