Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Megfelelőségi nyilatkozat

Győződjön meg az európai tanúsítványok meglétéről

Keresse meg az SMC termékekre vonatkozó szükséges megfelelőségi nyilatkozatokat (DoC) a keresőmezőben található sorozat vagy leírás segítségével. A termék melletti dokumentummezőben nyomja meg az EN gombot a nyilatkozat letöltéséhez:

  • CE DoC az UR gyártási tételkódokkal (2016 áprilisától)
  • UKCA DoC kombinálva a CE DoC-val
  • Használja a linket az UQ gyártási tételkódú termékekre vonatkozó régebbi CE DoC-ok letöltéséhez (2016 áprilisa előtt). Kérem kattintson ide.
Találatok száma: 61 - 80 / 856 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100

Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat - rövid információ a jelenleg hatályban lévő előírásokról

A gépekre vonatkozó 16/2008.(VIII.30) NFGM rendelet hatálya alá csak az 1.§-ban felsorolt gépek, gépegységek tartoznak. Az általunk forgalmazott termékeket (pl. szelepek, munkahengerek...) ezen rendelet szerint nem kell tanúsítani.

Valamint a 2006/42/EK Gépekről szóló új irányelv már nem tárgyalja e nyilatkozatot, helyette a II. melléklet B. pontja szerint "Beépítési nyilatkozat"-ként említi.

A "Beépítési nyilatkozat" a részben kész gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének jogi nyilatkozata, amelynek fő céljai a következők:

  • a kész gép gyártójának tájékoztatása arról, hogy az I. mellékletben foglalt vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények közül melyeket alkalmazták és teljesítették, illetve adott esetben nyilatkozat arról, hogy a részben kész gép megfelel az egyéb vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek
  • annak jelölése, hogy a részben kész gép addig nem helyezhető üzembe, amíg arról a kész gépről, amelybe beépítik, el nem készült a gépekről szóló irányelv vonatkozó rendelkezései alapján a megfelelőségről szóló nyilatkozat.

A "részben kész gép" fogalma a 2. cikk g) pontja alapján:

- olyan egység, amely majdnem gép, de amely önmagában nem képes meghatározott funkciót ellátni. A meghajtórendszer részben kész gépnek minősül. A részben kész gép csak arra szolgál, hogy beépítsék egy másik gépbe vagy másik részben kész gépbe vagy berendezésbe vagy ahhoz hozzászereljék, ezáltal az így létrejött gépre ez az irányelv vonatkozik.

A "gyártó" fogalma a 2. cikk i) pontja alapján:

- minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy részben kész gép megfeleljen ennek az irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt vagy saját használatára történő forgalomba hozatal céljából. A fent meghatározott gyártó hiányában, minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépet vagy részben kész gépet helyez forgalomba vagy helyez üzembe, gyártónak kell tekinteni.

Összefoglalva:

Az SMC által kifejlesztett és forgalmazott termékek nem tekinthetők sem gépnek, sem részben kész gépnek, így beépítési nyilatkozat kiállítására nem vagyunk kötelezettek. Illetve nem esünk azon körbe, akik ilyen nyilatkozatot kiállíthatnak!

Elektronikai alkatrészt tartalmazó termékeink azonosító címkéi CE jelöléssel ellátottak, azaz olyan megfelelőségi jelöléssel rendelkeznek, amely bizonyítja, hogy a termékek a vonatkozó közösségi szabályozásoknak és biztonsági követelményeknek eleget tesznek. Az SMC felelősséget vállal termékei tekintetében a vonatkozó szabályozásoknak és követelményeknek való megfelelésért, ezt teljes körűen bizonyítja a CE jelölés elhelyezésével.

Egyéb termékeink pedig az ISO 9001-es minőségbiztosítási / minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követelményeknek eleget tesznek és egyéb nemzetközi szabványoknak megfelelnek.

Kérésére az SMC az alábbi dokumentumokat, adatokat bocsátja rendelkezésére:

A fenti témában bővebb információt találhatnak az Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához digitális anyagban, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.