Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Standard modell - LEFS

  • Testméret: 16, 25, 32 és 40 mm
  • Löket: 50 és 1200 mm között
  • Gyorsulás: akár 3000 mm/s2
  • Sebesség: akár 1200 mm/s
  • Léptető- és szervomotor típusok
  • Enkóder: inkrementális.

Konfigurálja a terméket

 
pontosság
méret
motor felfogatás helyzete
Motor kábelbevezetés
golyósorsó
löket
motor opció
felfogatóelem jeladóhoz
szalagos tömítésű ütköző
tájolócsap-furat          
működtető kábele
működtető kábel hosszúsága
vezérlő
I/O kábelezés LEC vezérlőkhöz
protokoll
opció
vezérlő felfogatása
I/O kábelezés JXC vezérlőkhöz és kommunikációs csatlakozó