Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

EU direktívák

Az SMC elkötelezettsége az európai szabványok iránt

Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza azon irányelveket és szabványokat, amelyek fontosak lehetnek az Ön, SMC Corporations által forgalmazott termékekből összeállított alkalmazásaiban.

Minden olyan terméknek, ami CE jelölés köteles, meg kell felelnie az EU-ban hatályba lépett valamennyi rendeletnek. Amennyiben a termék nem CE jelölés köteles, illegális azt elhelyezni rajta. A termékhez csatolt dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy az milyen irányelveknek felel meg. A jelölést a gyártónak, illetve annak, aki a terméket az EU-ba importálta kell a terméken elhelyeznie.

Az alábbi irányelvek (kivéve a gépekről szóló 2006/42/EK) a közelmúltban átdolgozásra kerültek összhangban az új jogszabályi határozattal 768/2008/EC és szabályzattal (EC) 765/2008. Ezeket az irányelveket helyettesítik a zárójelben foglalt irányelvek. Az új irányelv 2016 áprilisában lépett hatályban és az SMC termékek is ettől az időponttól CE megfelelőségi nyilatkozat kötelesek.

További információkért, kérem keresse fel az EU hivatalos weboldalát  Harmonizált szabványok.

Egyszerű nyomástartó edények (SPVD - Simple pressure vessels)

Hegesztett 0,5 bart meghaladó nyomás alá helyezett tartályokra vonatkozik, amik nitrogén vagy levegő tárolására használhatók.

Pressure Equipment Directive (PED)

Ez az irányelv olyan termékek és elemek tervezése, gyártása és megfelelőségi értékelése során fontos, ahol a termék vagy szerelvény maximálisan megengedett (névleges) nyomása nagyobb, mint 0,5 bar (folyékony vagy gáz halmazállapotú). Az irányelvet további 4 "nyomástartó berendezések" kategóriára osztható fel - edények, csövek, biztonsági elemek és kiegészítő tartozékok.

Gépi irányelvek (MD)

Alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények a gépek és biztonsági elemek tervezése és építése során.

Ez vonatkozik minden olyan, legalább két egymással összekapcsolt elemre vagy alkatrészre amiből az egyik egymáshoz, vagy az alkalmazáshoz képest mozog. Ide tartoznak az emelő és biztonsági berendezések is.

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Meghatározza és korlátozza az elektromágneses sugárzásnak, az EM sugárzás immunitásnak az elektromos és elektronikus berendezéseknek. A meghatározás szerint ide tartoznak a késztermékek egységként üzembe helyezve, valamint a rögzített létesítmények is.

Alacsony feszültség (LVD)

Olyan berendezésekre vonatkozik, amely üzemeltetés során 50 - 1000V AC vagy 75 - 1500 V DC árammal működnek.

Robbanásveszélyes környezetbe szánt berendezések (ATEX)

Az ATEX meghatározása: potenciálisan robbanásveszélyes légkör az, ami az üzemi és helyi körülmények hatására berobbanhat. Az ATEX irányelv a következő légköri körülményekre vonatkozik: gázok, gőzök, porok, köd légköri nyomáson levegővel keveredve olyan robbanó elegyet alkot, amely a gyújtást követően továbbterjed a teljes elegy elégéséig.

A következő alkalmazások kifejezetten ki vannak zárva az ATEX irányelvből és más, speciális irányelveknek kell megfelelniük: orvosi eszközök és berendezések; biztonsági berendezések amelyek robbanásveszélyes vagy vegyileg nem ellenálló közegben vannak használatban; háztartási berendezések és nem kereskedelmi közegek, ahol a szivárgó gáz és a levegő alkothat robbanásveszélyes elegyet; egyéni védőberendezések; vizi és szárazföldi közlekedési eszközök.

 
Tekintse meg portfóliónkat, melyek megfelelnek az ATEX irányelvnek..

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása (RoHS)

Ez a következő veszélyes anyagok felhasználást korlátozza elektromos és elektronikus berendezésekben: ólom (Pb), higany (Hg), kadmium (Cd), hat vegyértékű króm (Cr6+), polibrómozott bifinek (PBB), polibrómozott difenil-éter (PBDE). PBB és PBDE néhány égésálló műanyagban megtalálható.

Az SMC elkötelezett a zöld beszerzés iránt. További részletekért látogasson el RoHS honlapunkra.