Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A79W, Reed-relés érzékelő, horonyba szereléshez, beöntött, merőleges csatlakozás

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: relé/PLC
  • tápfeszültség: 24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDQ2, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT