Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagynyomású hűtőfolyadék szelep - SGH

Nagynyomású, alacsony fogyasztás, nagyszerű hűtés

  • Javítja a megmunkálási pontosságot és csökkenti a karbantartást - Alkalmas akár 14 MPa nyomású munkákhoz is
  • Energiatakarékos - Alacsony, legfeljebb 1,8 W-os energiafogyasztás
  • Csökkenti a költségeket és a karbantartást - Hosszú, 3 millió ciklust elérő termékélettartam.

És még sok más

  • Csatlakozóméret: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Nyomás specifikációk: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa vagy 14 MPa
  • Választható menetek: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Tömítések: NBR vagy FKM.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához