Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SGC, Speciális szelep hűtő-kenő folyadékokhoz, külső elővezérléssel

A megnövelt gyártási hatékonyság előnyeivel és az energiatakarékos megoldások terjedésével lehetővé vált a nagysebességű gépesítés felé történő elmozdulás, mely trendet képvisel az iparban. Ennek a megközelítésnek hátránya lehet, hogy a hűtés iránti igény is megnövekedett, ami további energiafogyasztást generál. Az SMC mérnökei sok év fejlesztési tapasztalattal a hátuk mögött észrevették ezt a problémát. Erre született megoldásként az új SGC sorozatú speciális szelep hűtő- és kenőfolyadékokhoz.Az SGC egyedi rúdlehúzója szinte kifacsarja a tömítést, így teremt zsírmentes és száraz csapágykonstrukciót. Tesztek sokasága bizonyítja, hogy a szelep élettartama meghaladja az 5 millió ciklust. Energiafogyasztása akár 92%-kal csökkent és az átáramlás 20-30%-kal javult a meglévő VNC sorozathoz képest. Új tulajdonságai között szerepel a beépített mágnes, ami lehetővé teszi a jeladó felerősítést, amely megbízhatóan vissza tudja jelezni, hogy a szelep zárt vagy nyitott állapotban van-e. Pneumatikus és elővezért, elektromos változatok is rendelhetők. A jelenlegi SGC sorozat három házmérettel (Kv tényező: 5,5; 10,1; 15,7) és alaphelyzetben zárt vagy nyitott változatban áll rendelkezésre. Háromféle nyomástartomány és 4 csatlakozómenet (Rc, G, NPT vagy NPTF) választható.