Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

S070, 3-utú mágnesszelep, kompakt, közvetlen vezérlésű

  • alaplapos használathoz
  • 3/2 utú mágnesszelep, közvetlen vezérlésű
  • szelepszélesség: 7mm
  • súly: 5g (egyedi szelep)
  • üzemi zajszint: 38dB(A) vagy kevesebb
  • teljesítményfelvétel: 0,35W (standard), 0,1W (energiatakarékos kivitel)


  • Az alaplap önmagában nem rendelhető meg. A részletekért kérjük, olvassa el a katalógust, és lépjen kapcsolatba az SMC-vel a jobb oldalon található 'Kérdezze szakértőinket!' gombon keresztül.