Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

S070, 3-utú mágnesszelep, kompakt, közvetlen vezérlésű

  • 3/2 utú mágnesszelep, közvetlen vezérlésű
  • szelepszélesség: 7mm
  • súly: 5g (egyedi)
  • üzemi zajszint: 38dB(A) vagy kevesebb
  • teljesítményfelvétel: 0,35W (standard), 0,1W (energiatakarékos kivitel)