Amikor olyan érzékeny munkadarabokkal dolgozik valaki, mint például a szilikon lapkák, CD lemezek vagy LCD felületek - a rázkódásmentes működtetést a gyors sebességgel kell kombinálni. Az REA olyan lehetőségeket kínál, melyek akár 300 mm/mp sebességgel történő továbbítást tesznek lehetővé, miközben virtuálisan kiküszöbölik a rázkódási hatást. Az integrált véghelyzet-csillapítás lehetővé teszi a súrlódásmentes gyorsulást és lassulást, egyben egyszerűsíti a henger kivitelét. A mágnesdugattyús hengerre alapozva, a REA ilyen mozdulatai úgy történnek, hogy nem befolyásolja őket a terhelés, a sebesség, de még a nyomás hirtelen változása sem. A termékek 5 féle dugattyúátmérővel, 25 - 63 mm-es méretig, akár 1000 mm-es lökettel állnak rendelkezésre.