Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Folyadékhűtő/rackbe szerelhető típus - HRR

Egyszerűsítse a hőmérséklet-szabályozást

  • Helytakarékosság – Több készülékegység egy rackben történő rögzítése
  • Könnyebb vezérlés, szervizelés és karbantartás – A szűrők és a vízelvezetés az előlapon keresztül érhető el
  • Megkönnyíti a telepítést – Beépített szűrők, áramlásérzékelők és megkerülő csővezetékek.

És még sok más

  • Hűtési teljesítmény: 0,95 - 5 kW (50 Hz)
  • Hőmérséklet stabilitás: ±0,1 °C
  • Beállított hőmérséklettartomány: 5 - 35 °C; 15 - 35 °C (HRR010)
  • Fűtési funkcióval és öndiagnosztikával.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához