Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HECR

HECR
  • Levegő- vagy vízhűtéses peltier típusú hűtő, 19 hüvelykes rackbe szerelve.
  • Hűtési és fűtési teljesítménytartomány: 200 W - 1,2 kW és 600 W - 2 kW.
  • Kiváló hőmérséklet-stabilitás: ± 0,01 - 0,03 ºC. Beállított hőmérsékleti tartomány: 10 - 60 ºC.
  • Egyszerű - 3 lépésben történő indítás és - vezérlés, 14 különböző riasztási kóddal.
  • Alacsony zajszint: 54dB vagy kevesebb.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek