Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Push-lock rendszer, Egyszerűsített telepítés

Push-lock rendszer, Egyszerűsített telepítés
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 6 - Ø 12 mm es Ø 1/4" - Ø 1/2"
  • Csatlakozóméret: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Üzemi nyomástartomány: 0,3 - 0,7 MPa.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek