Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Remote Type Pressure Sensors – PSE5#

Mérje a nyomást távolról

  • Telepítse oda, ahova mások nem tudják – Kompakt és könnyű kialakítás
  • Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő érzékelőt – Kompatibilis levegővel és általános folyadékokkal is
  • Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Egyetlen beszállító minden automatizálási igényére.

És még sok más

  • Nyomásérték: 10 MPa-ig
  • Ismétlési pontosság: ±0.2 %-ig (F.S.)
  • Kimenet: IO-Link, NPN/PNP vagy analóg (feszültség/áram)
  • Burkolat: IP65-ig.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 10 / 16 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

PSE56-
érzékelő tartomány
csatlakozóméret
kimenet specifikáció
opció