Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PSE300, Kijelző/vezérlő egység nyomásérzékelőhöz

  • Ennek a terméknek a gyártása megszűnik, helyette a PSE300A sorozat kerül forgalomba. Részleteket a frissítésről itt talál.
  • Kijelző/vezérlő egység nyomásérzékelőhöz
  • válaszidő: 1 ms vagy kevesebb
  • nyomásérték felbontása: 1/1000
  • ismétlési pontosság: ¹0,1% F.S. vagy kevesebb
  • burkolat: IP40