Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, Párhuzamos megfogó, porvédő sapkával, hosszú löketű - 25A-MHZL2-X5955

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Ujjanként 66 N maximális megfogóerő 0.5 Mpa mellett
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.01 mm
  • Maximális működési frekvencia: 120 c.p.m.

Konfigurálja a terméket

25A-MHZL2-D-X5955
dugattyúátmérő
porvédett kivitel
Jeladó
bekötővezeték
szám