Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PFMV5, Áramlásérzékelő, minimális átáramláshoz

  • válaszidő: 5ms vagy kevesebb
  • próbanyomás: 500 kPa
  • alacsony átáramlási tartomány
  • kimenet: 1 - 5V analóg (nem lineáris)
  • csőcsatlakozás: M5 belső menetes
  • súly 10g (bekötő vezeték nélkül)

Konfigurálja a terméket

 
átáramlási tartomány mérése
használati utasítás
szerelés