Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Légáramlás szabályozó – PFCQ

Egy egység, optimalizált áramlásszabályozás

  • Kerülje el a költségtúllépést egyetlen egység miatt – Maximális szabályzott áramlási sebesség 300 l/perc
  • Csövek nyomáscsökkenési hatásainak elkerülése – Széles üzemi nyomáskülönbség tartomány, 0,05-0,5 MPa
  • Csökkentse a gépének méretét – Helytakarékos kialakítás, akár 130 mm x 31 mm x 130 mm méretben

És még sok más

  • Bemenetek/kimenetek: NPN/PNP, analóg áram/feszültség
  • Válaszképesség: 0,5 s vagy kevesebb
  • Szabályozási pontosság: ±3 %(F.S.)
  • Zsírmentes
  • Elérhető távoli digitális áramlás monitotorozás.