Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PF3W

PF3W
Az SMC PF3W digitális áramlásérzékelője tökéletes megoldást nyújt ott, ahol a hűtő- vagy tisztítófolyadékok folyamatos monitorozására van szükség. A PF2W utódjaként tervezték, új szintre emelve a működési teljesítményt és a konstrukciót egyaránt. A kiválasztott modelltől müggően akár 40%-kal kisebb, mint az előző sorozat elemei, ezzel jelentős helymegtakarítást és rugalmasságot kínál. Akár 90ºC-os közegekkel is működik, beépített hőmérsékletérzékelővel rendelkezik, mind az áramló, mind a működtető közeg hőmérséklete, egyszerre figyelhető. Az SMC mérnökei csökkentették a nyomásveszteséget, és ez a termék már etilénglikollal is használható (működtető közeg), ami alkalmassá teszi hűtő, temperáló berendezésekben való alkalmazáshoz is. További fejlesztés a kétsoros kijelző, amely három színű, numerikus megjelenítést biztosít, valamint órajárással megegyező vagy ellentétes irányban forgatható, így a működés során mindig tökéletes láthatóságot biztosít. Elérhető zsírmentes kivitelben, analóg kimenettel. A PF3W IP65 védettségű borítással megfelel az RoHS és a CE szabványoknak.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek