Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-F5BA, Elektronikus jeladó, vízálló, 2 színű kijelzős, összehúzórudas szereléshez, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: 24V DC relé/PLC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB