Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A59W, Reed-relés jeladó, összehúzórudas szereléshez, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: relé/PLC
  • tápfeszültség: 24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB