Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nylon általános felhasználású tömlő, lágy - TS

  • Alkalmazható csövezés külső átmérő: Ø 4 - Ø 16 mm
  • Hőmérséklettartomány: -40 - 100 °C levegőre és 0 - 50 °C vízre
  • Színek: fekete, fehér, piros, kék, citromsárga és zöld.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

TS0604B-100
méret
szín
tekercshosszúság

E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version