Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagy Teherbírású Vákuum Korong Rugózott Szárral - ZPX(40-125)HJ

  • Szívókorong mérete: Ø 40 - Ø 125 mm
  • Szívókorong alakja: Lapos bordázott
  • Szívókorong anyaga: EPR, Fluorozott gumi, NBR, Szilikon gumi, Uretán gumi
  • Lehetőségek: Belső menet, Teleszkópos, Oldalsó csatlakozás

Konfigurálja a terméket

ZPXH1 (20 °C - 90 °C)-B01-
vákuumkorong átmérő
anyag
rugózott szár
felfogatási menet