Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

MXZ

Our unique combination

  • Benefit from the dimensions of a compact cylinder and the high precision of a guided one
  • Stop, position or transfer lightweight workpieces – Ideal for applications where a short and precise stroke is needed
  • Mount it directly – Through head mounting.

És még sok más

  • Compact and space-saving
  • Bore sizes: Ø 12, Ø 16, Ø 20 and Ø 25
  • Strokes: 5 to 50 mm
  • Port location selectable.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

MXZ-
dugattyúátmérő
levegőcsatlakozás elhelyezkedése
löket
rögzítőcsavar
jeladó
bekötővezeték
szám