Nem regisztrált. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a sales@smc.hu mail címen.
Termékkatalógus
Az olyan alkalmazások, melyeknél 10 - 150 mm (1/2-6") közötti löketnél prezíc mozgások szükségesek, tipikusan hengert és precíziós megvezetést igényelnek. Az MXS a keresztgörgős vezeték és a kompakt, 2 kisméretű henger integrálásának köszönhetően képes ennek az igénynek eleget tenni. 6 féle méretben létezik, mindegyiknél állítható a lökethossz és standard kivitelben is jeladóképesek. A löket beállítási lehetőségei: kitolt, behúzott vagy mindkettő végen 0 - 5 mm, 0 - 15 mm és 0 - 25mm hosszal. Ráadásul számos egyéb opcióval is rendelkezik, mint például a véghelyzetcsillapítás, a véghelyzet-reteszelés, tengelyirányú csövezés vagy a rugózott kivitel.