Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

MXH, Keskeny, kompakt szán (golyós vezetékkel)

  • Átmérő: 6, 10, 16, 20 mm
  • Speciális (nem szabvány) csatlakozás opció
  • Rugalmas véghelyzet-csillapítás
  • RoHS szabványnak megfelel
  • Jeladóval felszerelhető

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

MXH10-15Z
dugattyúátmérő
löket
jeladó
bekötővezeték
szám
rendelésre készül

dugattyúátmérő
10 mm
löket
15 mm
jeladó
jeladó nélkül
bekötővezeték
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
szám
2 db (jeladó nélküli esetben nincs)
rendelésre készül
nincs
Nyomásközeg
Compressed air
A nyomásközeg maximális hőmérséklete mágnessel
60 ºC
A nyomásközeg minimális hőmérséklete mágnessel
-10 ºC [without condensation]
Maximális üzemi nyomás
0.7 MPa
Minimális üzemi nyomás
0.06 MPa
Vizsgálati nyomás
1.05 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet mágnessel
60 ºC
Minimum környezeti hőmérséklet mágnessel
-10 ºC [without condensation]
Az európai RoHS direktívának megfelelően
megfelel
Pneumatikus csatlakozások száma
2 db
Pneumatikus bemeneti csatlakozó
M5
A hajtás működési módja
kettős működésű
Elméleti hengererő, kitoláskor (0,5 MPa nyomáson)
39 N
Elméleti hengererő, behúzáskor (0,5 MPa nyomáson)
33 N
Maximális dugattyú sebesség
500 mm/s
Csillapítás típusa
Rubber bumper
Megengedett nyomaték Mp
1,69
Megengedett nyomaték My
1,69
Megengedett nyomaték Mr
3,19
Megengedett mozgási energia
0,025
Tömeg
0.125 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version