Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

MSZ, 3-pozíciós forgatómű

A világ vezető pneumatika gyártója az SMC most egy egyedi, költséghatékony megoldást kínál a 3 állású MSZ forgatóművel azoknak a gyártóknak, akik munkadarabok válogatását vagy elválasztását végzik gyártósoraikon. Ez a legújabb forgatómű, három különböző pozícióban állítható meg egy 190º-os köríven, nem igényel elektromos motort vagy bármi egyéb komplex funkciót, kizárólag sűrített levegőt. Alapvetően a válogatási vagy elválasztási feladatokhoz tervezték, a munkadarabokat képes balra vagy jobbra szortírozni, egy 3-utú mágnesszelep biztosítja az egyszerű kivitelt és működést. Jelenleg két modell érhető el – alap és nagypontosságú a nagyobb terhekhez és a kisebb eltérésekhez. Négy különböző méretben rendelhető és 0,2 - 1 MPa üzemi nyomáson működik. 7, 25, 48 és 81 mJ mozgási energiájával és 0,5MPa (1, 2, 3 és 5 Nm-en) nyomatékával rendkívül hatékony. A munkadarab közvetlenül a munkaasztalon helyezhető el, az egyszerűség érdekében .

Konfigurálja a terméket

 
pontosság
méret
jeladó
bekötővezeték
szám