Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

MSQB1-7, Forgatómű, fogaskerék-fogasléces

  • kompakt forgamtómű forgótányérral, fogaskerék és fogasléces
  • méret: 1, 2, 3, 7
  • univerzális felerősítéssel
  • a kábelezés és csőcsatlakozás a felerősítési helyzethez választható
  • szögállítási tartomány: 0 - 190

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

MSQB3A
tisztatéri sorozat
modell
típus
méret
csatlakozás helye
jeladó
bekötővezeték
szám

tisztatéri sorozat
nincs
modell
MSQ
típus
B (alapkivitel)
méret
3
csatlakozás helye
oldalsó csatlakozás
jeladó
jeladó nélkül
bekötővezeték
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
szám
2 db (jeladó nélküli esetben nincs)
Nyomásközeg
Compressed air (non-lube)
A nyomásközeg maximális hőmérséklete
60 °C
Maximális üzemi nyomás
0.7 MPa
Minimális üzemi nyomás
0.1 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet
60 °C
Minimum környezeti hőmérséklet
0 °C
Pneumatikus csatlakozások száma
4 db
Pneumatikus bemeneti csatlakozó
M3
A hajtás működési módja
kettős működésű
Csillapítás típusa
Rubber bumper
-
0° - 190°
Tömeg
0.350 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version