Nem regisztrált. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a sales@smc.hu mail címen.
Termékkatalógus
Megoldás a nagy terhelhetőségű lineáris hajtóműre. Ideális a handling alkalmazásokhoz. A két alapkivitelű modell között találjuk az önolajzós siklóscsapágyas és a golyóscsapágyas változatot. A 100mm-es siklócsapágyas modell képes 1.360 kg-os tömeg megállítására, 17 m/min sebességnél, vagy finoman felemel egy 450 kg-os tömeget, 40%-os biztonsággal. Mérete kompakt, szerelőfuratokkal rendelkezik az egyszerű felfogatás érdekében. Felfogatása fentről vagy oldalról lehetséges. Az MGQ dugattyúátmérői: 12 - 100mm, jeladóképes.