Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

MGPL50-X2616, Kompakt henger vezetékkel, tájolócsaphoz

  • Kompakt henger vezetékkel
  • Felfogatás pontossága: Laposság: 0,02mm, Mélység: 0,1 mm
  • Kitolt löketvég-pozíció pontossága: 0,2 mm
  • Fedőlap maximális elhajlása: 0,2 mm (165 N)
  • Lehúzógyűrűvel (szennyeződés ellen)
  • Ütközővel állítható löket
  • Átmérő: 50 mm
  • Szabvány löketek (mm): 25, 40, 65.

Konfigurálja a terméket

 
löket
jeladó
bekötővezeték
szám