jeladó
--- Kérem válasszon ---
jeladó nélkül
M9B--elektronikus, általános célú, 2 kábel, vízszintes
M9BW--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, vízszintes
M9N--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes NPN, vízszintes
M9NW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9P--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes PNP, vízszintes
M9PW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP, vízszintes
A90--Reed, DC Volt, AC Volt, vízszintes
A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, vízszintes
A96--Reed, DC Volt, LED, vízszintes
B54--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, LED, bekötővezeték, 0,5 m
B59W--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, kétszínű kijelző, 0,5 m
B64--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, 0,5 m
B73C--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, LED, csatlakozó, 0,5 m
C73C--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, LED, csatlakozó, 0,5 m
C80C--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 100 V, csatlakozó, 0,5 m
G59--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: NPN, 0,5 m
G59F--elektronikus, diagnosztikus, 4 vezeték: NPN, 0,5 m
G59W--elektronikus, kétszínű kijelző, 3 vezeték: NPN, 0,5 m
G5P--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: PNP, 0,5 m
G5PW--elektronikus, kétszínű kijelző, 3 vezeték: PNP, 0,5 m
H7BA--elektronikus, vízálló, 2 vezeték
H7C--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, csatlakozó, 0,5 m
H7NF--elektronikus, diagnosztikus, 4 vezeték: NPN, bekötővezeték, 0,5 m
K59--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, 0,5 m
K59W--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, 0,5 m
--- Kérem válasszon ---