jeladó
--- Kérem válasszon ---
jeladó nélkül
M9B--elektronikus, általános célú, 2 kábel, vízszintes
M9BW--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, vízszintes
M9N--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes NPN, vízszintes
M9NW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9P--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes PNP, vízszintes
M9PW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP, vízszintes
F9G--elektronikus, 3 vezeték NPN, vízszintes
F9H--elektronikus, 3 vezeték PNP, függőleges
A90--Reed, DC Volt, AC Volt, vízszintes
A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, vízszintes
A96--Reed, DC Volt, LED, vízszintes
B54--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, LED, bekötővezeték, 0,5 m
B59W--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, kétszínű kijelző, 0,5 m
B64--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, 0,5 m
C73C--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, LED, csatlakozó, 0,5 m
C80C--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 100 V, csatlakozó, 0,5 m
H7C--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, csatlakozó, 0,5 m
H7NF--elektronikus, diagnosztikus, 4 vezeték: NPN, bekötővezeték, 0,5 m
H7BA--elektronikus, vízálló, 2 vezeték
--- Kérem válasszon ---
bekötővezeték
--- Kérem válasszon ---
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
M (1 m)
N (bekötő vezeték nélkül)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
SBPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
SDPC (0,5 m-es kábelhosszúság, M12, 4-tűs csatlakozás)
MAPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
MBPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
MDPC (1 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
--- Kérem válasszon ---