Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Gyorsleürítő szelep fojtó funkcióval, Kompakt, Metrikus - JASV

  • Csatlakozóméret: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 3,2 - Ø 6 mm
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7 MPa.