jeladó
--- Kérem válasszon ---
jeladó nélkül
A33--Reed, DC Volt >5 <24, LED, csatlakozódoboz
A34--Reed, DC Volt >5 <24, AC Volt <200, LED, csatlakozódoboz
A44--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, LED, DIN-csatlakozó
A54--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, LED, 0,5 m
A59W--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, kétszínű kijelző, 2 vezeték, 0,5 m
A64--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, 0,5 m
F59F--elektronikus, diagnosztikus, 4 vezeték: NPN, 0,5 m
G39--elektronikus, általános célú, 3 vezeték NPN, csatlakozódoboz
J51--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, 0,5 m
K39--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, csatlakozódoboz
M9B--elektronikus, általános célú, 2 kábel, vízszintes
M9N--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes NPN, vízszintes
M9P--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes PNP, vízszintes
M9BW--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték
M9NW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9PW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP
M9BA--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, vízszintes
M9NA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9PA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, vízszintes
P4DW--elektronikus, 2-színű kijelző, erős mágneses mezőnek ellenálló, 2 vezeték
jeladó nélkül
bekötővezeték
--- Kérem válasszon ---
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
L (3 m)
Z (5 m)
MAPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
MBPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
MDPC (1 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
SAPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
SBPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
SDPC (0,5 m-es kábelhosszúság, M12, 4-tűs csatlakozás)
LDPC (3.0m vezetékhosszúság, M12-4 tűs csatlakozás)
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)