Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LVC200-S, 3-utú nagy tisztaságú vegyi szelep, levegővezérelt, beépített csatlakozós

  • Fúvóka átmérő: ø4
  • Áramlás: 0,3 Cv
  • Üzemi nyomás: 0 - 0,5 MPa.
  • Közeg hőmérséklete: 0 - 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet: 0 - 60 °C