Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LVC, Nagy tisztaságú kémiai szelep, pneumatikus működtetés, beépített csatlakozó, egyedi készülék

  • Fúvóka átmérők: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Áramlás: 0,35 - 8 Cv
  • Üzemi nyomás: 0,3 - 0,5 MPa
  • Közeg hőmérséklete:
  • 0 - 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet: 0 - 60 °C
  • Tömlő külső átmérője: Metrikus (mm): 6, 10, 12, 19, 25;
    Colméret: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Konfigurálja a terméket

 
ház besorolása
szelep kivitele
alkalmazható külső tömlőátmérő
B-csatlakozó, kimeneti
vezérlőlevegő-csatlakozás
anyag
opció
specifikáció
Z