Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LFE

LFE
Az SMC büszkén mutatja be legújabb LFE sorozatú elektromágneses, digitális áramlásérzékelőjét, mely kompakt és könnyű kivitelű. Nincsenek mozgó alkatrészek és elektródák a közeg útjában, amelyek blokkolhatnák a mozgást, így tulajdonképpen karbantartásmentes és hosszú élettartamú termék. Bármely, minimum 5µS/cm vezetőképes közeggel működik, úgy mint a víz és a vizes alapú hűtőfolyadékok, amelyek kompatibilisek az anyaggal, amellyel érintkeznek (PPS, FKM és sárgaréz). Az LFE átáramlási kapacitása 40:1, az átáramlás akár 200l/perc, a hőmérséklet pedig akár 85°C-os lehet. Az áramlás iránya beüzemelés után is megváltoztatható, a csőcsatlakozás átalakítása nélkül, ami jelentős munkaidő-megtakarítást eredményez. Működtetése az alacsony nyomásveszteségnek (0,02MPa vagy kevesebb) köszönhetően rendkívül gazdaságos. Opcionálisan 2 soros, 3 színű kijelzővel vagy különálló kijelzővel is rendelhető. A kijelzőkön tisztán látható az átáramlás és egyéb paraméterek, például a beállítás, a kummulált áramlási értékek, a csúcs és a legalacsonyabb átáramlási érték, mindez akár szimultán. Ráadásul válaszideje akár 0,25 - 5 mp, ismétlési pontossága pedig ±2%F.S. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol hűtőfolyadék áramoltatása szükséges, például hegesztőpisztolyoknál, szivárgásellenőrző berendezéseknél vagy fémöntészetben.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek