Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagyméretű szán típusú szíjhajtás (230 VAC) – LET-X11

LET's nehéz terhek mozgatása, nagy távolságban

  • Robusztus terhelések hatékony kezelése nagy távolságokon – Akár 240/70 kg vízszintesen/függőlegesen. Akár 3000 mm.
  • Növelje a sebességet és a termelékenységet – Akár 4000 mm/s sebesség, 20000 mm/s² gyorsulás
  • Optimalizálja a pontosságot – ±0,08 mm pozíció ismétlési pontosság
  • Használja alkalmazkodóan, rugalmasan – Rugalmas rögzítés és robusztus ütődés- és rezgésállóság.

És még sok más

  • Testméret: 80, 100
  • Lökethossz: 300 és 3000 mm között
  • Kompatibilis enkóderek: abszolút, inkrementális
  • Szervómotoros kivitel
  • Vízszintes/Függőleges terhelés: akár 240/70 kg
  • Sebesség: akár 4000 mm/s
  • Gyorsulás: akár 20000 mm/s².

Konfigurálja a terméket

 
méret
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
Egyenértékű menetemelkedés
löket
motor opció
aktuátor kábeltípusa
működtető kábel hosszúsága
hajtás típusa
I/O kábelhosszúság