Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagy csúszkával ellátott, szíjhajtású, motor nélküli, elektromos aktuátor – LET-X11

Az Ön motorja, a mi aktuátorunk. Nehéz terhek mozgatásához.

  • Tworzenie najlepszych możliwych rozwiązań – Użyj własnego silnika i sterownika
  • Optymalizacja dużych obciążeń na znacznych odległościach – Nawet do 240 kg w poziomie i 200 kg w pionie. Skoki do 3000 mm
  • Zwiększ szybkość i produktywność – Dostępna prędkość do 5000 mm/s, przyspieszenie 50000 mm/s²
  • Zoptymalizuj swoją aplikację – Możliwość wyboru silników spośród wielu różnych producentów.

És még sok más

  • Testméret: 80, 100
  • Tolási hossz: 300–3000 mm
  • AC szervomotor 750 W
  • Számos motorral kompatibilis: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION és egyebek.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Orsó menetemelkedés (mm)
Löket