Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Electric Stopper Actuator – LEB

Stop it. Every motion, perfectly controlled.

  • Ensure a precise stop – Reliable & smooth stoppage of loads up to 800 kg.
  • Integrate it according to your needs – Controllerless type, easy to start up and saves on space. Controller type, versatile and safe through multiple protocols with STO sub-function.
  • Enhance energy saving – No power consumption during raising or holding.

És még sok más

  • Body size: 32, 40, 50, 63 and 80 mm
  • Stroke: 20 to 40 mm
  • Step motor type.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához